HKI 1S
Rivestimenti pinza
ID 324162
Rivestimenti pinza HKI, Dimensioni: 1
- Lunghezza: 300 mm
- mit Stützplatte
- Materiale della piastra di supporto : Acciaio inossidabile
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 300 |
---|---|
Larghezza [mm] | 150 |
Spessore [mm] | 13.5 |
Elastomero | NBR perbunan |
Durezza dell'elastomero [Shore] | 60 |
Tolleranza durezza +/- [Shore] | 5 |
Piastra di supporto disponibile | Sì |
Materiale della piastra di supporto | Acciaio inossidabile |
Temperatura ambiente min. [°C] | -30 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 100 |