HM 11
Inserti in metallo duro
ID 300783
HM 11, Inserti in metallo duro
- Altezza H: 9.5 mm
- Diametro D: 12.7 mm
- Filetto G: M5
- Materiale: Inserto in metallo duro con corpo in acciaio
Specifiche tecniche
| Filetto | M5 |
|---|---|
| Forza max. di carico [kN] | 11.0 |
| Materiale | Inserto in metallo duro con corpo in acciaio |
I valori massimi di forza di carico si riferiscono alla presa di tutte e quattro le punte.