arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HM 13 Illustrazione simile

HM 13

Inserti in metallo duro

ID 300785

Tempo di consegna su richiesta
HM 13, Carbide inserts
  • Height H: 9.5 mm
  • Diameter D: 15.8 mm
  • Thread G: M6
  • Material: Carbide insert with steel body
Thread M6
Max. load force [kN] 20.0
Material Carbide insert with steel body
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.