HM 8
Insertos de carburo
ID 300781
HM 8, Insertos de carburo
- altura H: 10 mm
- Diámetro D: 8 mm
- Rosca G: M4
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Technical details
| Gewinde | M4 |
|---|---|
| Max. Belastungskraft [kN] | 6.0 |
| Werkstoff | Hartmetall mit Stahlkörper |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind