HUE PGN-plus 100
Cappuccio di protezione
ID 371482
Cappuccio di protezione, Adatto per: PGN-plus 100
Specifiche tecniche
| Materiale | Materiale termoplastico 99, PVC-P |
|---|---|
| Temperatura ambiente min. [°C] | -30.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.24 |
| Pinza sospesa, senza sigillatura del giunto | 60 |
| Pinza fissa, senza sigillatura del giunto | 64 |
| Pinza bassa, senza sigillatura del giunto | 60 |
| Posizione libera della pinza, con sigillatura del giunto circonferenziale | 65 |
Sigillante consigliato da SCHUNK per la sigillatura di giunti e come fonte di approvvigionamento:
Polimero MS soffice ed elastico, adesivo universale e sigillante:
Teroson SE 2000 MF (nero)
Articolo n°: 92-401790, cartuccia da 310 ml per pistole a mano o ad aria compressa
Produttore: Henkel KGaA, www.henkel.com
Polimero MS soffice ed elastico, adesivo universale e sigillante:
Teroson SE 2000 MF (nero)
Articolo n°: 92-401790, cartuccia da 310 ml per pistole a mano o ad aria compressa
Produttore: Henkel KGaA, www.henkel.com