arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HUE PGN-plus 64 Illustrazione simile

HUE PGN-plus 64

Cappuccio di protezione

ID 371480

Tempo di consegna su richiesta
Cappuccio di protezione, Adatto per: PGN-plus 64
Materiale Materiale termoplastico 99, PVC-P
Temperatura ambiente min. [°C] -30.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Peso [kg] 0.08
Pinza sospesa, senza sigillatura del giunto 60
Pinza fissa, senza sigillatura del giunto 64
Pinza bassa, senza sigillatura del giunto 60
Posizione libera della pinza, con sigillatura del giunto circonferenziale 65
Sigillante consigliato da SCHUNK per la sigillatura di giunti e come fonte di approvvigionamento:
Polimero MS soffice ed elastico, adesivo universale e sigillante:
Teroson SE 2000 MF (nero)
Articolo n°: 92-401790, cartuccia da 310 ml per pistole a mano o ad aria compressa
Produttore: Henkel KGaA, www.henkel.com