KA BG08-L 3P-0300-PNP
Cavo
ID 301622
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa dritta
- Tipo di commutazione: PNP
- Collegamento: M8
- Numero di cavi: 3
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Corrente max.: 3 A
Specifiche tecniche
Collegamento lato sensore | Presa dritta |
---|---|
Filetto lato sensore | M8 |
Spina angolare, lato sensore [°] | 0 |
Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
Lunghezza del cavo [m] | 3 |
Numero di cavi | 3 |
Sezione del conduttore [mm²] | 0.25 |
Peso [kg] | 0.09 |
Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 3 |
Corrente max. [A] | 3 |