KA BG12-L 3P-0500-PNP
Cavo
ID 30016369
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa dritta
- Tipo di commutazione: PNP
- Connessione: M12
- Numero di cavi: 3
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 4 A
Specifiche tecniche
| Lado do sensor de conexão | Soquete reto |
|---|---|
| Sensor de rosca lateral | M12 |
| Conector angular, lado do sensor [°] | 0 |
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Número de fios | 3.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.34 |
| Corrente máxima por fio [A] | 4.0 |
| Máx. atual [A] | 4.0 |