KA BW08-L 3P-0500-NPN
Cavo
ID 9641116
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare
- Tipo di commutazione: NPN
- Connessione: M8
- Numero di cavi: 3
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 3 A
Specifiche tecniche
| Lado do sensor de conexão | Soquete angulado |
|---|---|
| Sensor de rosca lateral | M8 |
| Conector angular, lado do sensor [°] | 90 |
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Número de fios | 3.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.25 |
| Corrente máxima por fio [A] | 3.0 |
| Máx. atual [A] | 3.0 |
| Versão NPN angular | sim |