KA BW08-L 3P-0500-PNP
Cavo
ID 301502
연결 케이블, 플러그인 연결 크기: M8, 각진 소켓
- 스위칭 유형: PNP
- 연결: M8
- 와이어 수: 3
- 케이블 길이: 5 m
- 최대 전류: 3 A
Specifiche tecniche
| 연결 센서 면 | 각진 소켓 |
|---|---|
| 스레드 센서 측면 | M8 |
| 각도형 커넥터, 센서 측 [°] | 90 |
| 연결 제어 캐비닛 면 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 각도형 제어 캐비닛 측면 [°] | 0 |
| 와이어 수 | 3.0 |
| 와이어 단면 [mm²] | 0.25 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 3.0 |
| 최대 전류 [A] | 3.0 |
| 꺾인 PNP 버전 | 예 |