arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA BW12-L 3P-0500-PNP Illustrazione simile

KA BW12-L 3P-0500-PNP

Cavo

ID 301507

Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa angolare

  • Tipo di commutazione: PNP
  • Connessione: M12
  • Numero di cavi: 3
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Corrente max.: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M12
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 3.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0
Version angular PNP yes