arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA GLN1205-IOL-00500-A Ilustração semelhante

KA GLN1205-IOL-00500-A

cabo

N.º de identificação 1387207

Cabo de conexão IO-Link – Compatível com corrente de arrasto e torção, Tamanho da conexão de encaixe: M12, Soquete reto

  • Conexão: M12
  • Número de fios: 5
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Máx. atual: 4 A
Lado do sensor de conexão Soquete reto
Sensor de rosca lateral M12
Conector angular, lado do sensor [°] 0
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 5.0
Seção transversal do fio [mm²] 0.34
Corrente máxima por fio [A] 4.0
Máx. atual [A] 4.0