KA WLN1205-IOL-00500-A
Cavo
ID 1387210
Cavo di collegamento IO-Link - compatibile con catena portacavi e torsione, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa angolare
- Connessione: M12
- Numero di cavi: 5
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 20 A
Specifiche tecniche
| 接続部、センサー側 | L 形ソケット |
|---|---|
| センサー側はねじ山付き | M12 |
| L 形コネクター、センサー側 [°] | 90 |
| コネクター、制御盤側 | オープンより線 |
| アングル、制御盤側 [°] | 0 |
| 芯線数 | 5.0 |
| 芯線断面積 [mm²] | 0.34 |
| 最大電流/リード線 [A] | 4.0 |
| 最大電流 [A] | 20.0 |