KA WLN1205-IOL-01000-A
Cavo
ID 1387211
Cavo di collegamento IO-Link - compatibile con catena portacavi e torsione, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa angolare
- Connessione: M12
- Numero di cavi: 5
- Lunghezza del cavo: 10 m
- Corrente max.: 20 A
Specifiche tecniche
| Collegamento lato sensore | Presa angolare |
|---|---|
| Filetto lato sensore | M12 |
| Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
| Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
| Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
| Numero di cavi | 5.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 0.34 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 4.0 |
| Corrente max. [A] | 20.0 |