KA WLN1208-IO-01000-A
kabel
ID 1395485
Aktivace kabelu připojení - kompatibilní s tažným řetězem a s torzí, Velikost připojení: M12, Zásuvka s úhlem
- Připojení: M12
- Počet vodičů: 8
- Délka kabelu: 10 m
- Max. proud: 2 A
Specifiche tecniche
| Montáž na straně snímače | Zásuvka s úhlem |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M12 |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 90 |
| Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Počet vodičů | 8.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.25 |
| Max. proud vodičem [A] | 2.0 |
| Max. proud [A] | 2.0 |