arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KST-M12-G Illustrazione simile

KST-M12-G

Spine/prese e alloggiamenti regolabili

ID 300060

Disponibilità su richiesta
Connettore per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Spina dritta

  • Numero di cavi: 4
  • Corrente max.: 0.5 A
Collegamento lato sensore Spina dritta
Spina angolare, lato sensore [°] 0
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Numero di cavi 4
Sezione del conduttore [mm²] 0.75
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 0.5
Corrente max. [A] 0.5
Connettore per cavo