KST-M8-W 3P
Spine/prese e alloggiamenti regolabili
ID 300051
Connettore per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Spina angolare
- Numero di cavi: 3
- Corrente max.: 0.5 A
Specifiche tecniche
Collegamento lato sensore | Spina angolare |
---|---|
Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
Numero di cavi | 3 |
Sezione del conduttore [mm²] | 0.25 |
Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 0.5 |
Corrente max. [A] | 0.5 |
Connettore per cavo | Sì |