AKO EGK25/ISO40
Pacchetto di connessione del robot
ID 1524690
Piastra adattatrice, Adatto per: ABB IRB1300
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Pacchetto di connessione del robot |
---|---|
Altezza H [mm] | 11 |
Circonferenza fori DIN ISO-9409 [mm] | 40 |
Adatto per | ABB IRB1300 |
Peso [kg] | 0.25 |
IRB1300