AKO EGK25/ISO50
Pacchetto di connessione del robot
ID 1524715
Piastra adattatrice, Adatto per: UR 3/5/10/16 (solo serie e), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Pacchetto di connessione del robot |
---|---|
Altezza H [mm] | 11 |
Circonferenza fori DIN ISO-9409 [mm] | 50 |
Adatto per | UR 3/5/10/16 (solo serie e), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP |
Peso [kg] | 0.25 |