AKO EGK40/ISO31.5
Pacchetto di connessione del robot
ID 1524718
Piastra adattatrice, Adatto per: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Pacchetto di connessione del robot |
---|---|
Altezza H [mm] | 11 |
Circonferenza fori DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Adatto per | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
Peso [kg] | 0.3 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200