AKO EGU70/ISO63
Pacchetto di connessione del robot
ID 1524681
Piastra adattatrice
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Pacchetto di connessione del robot |
---|---|
Altezza H [mm] | 12.9 |
Circonferenza fori DIN ISO-9409 [mm] | 63 |
Peso [kg] | 0.8 |
ID 1524681
Gruppo prodotti | Pacchetto di connessione del robot |
---|---|
Altezza H [mm] | 12.9 |
Circonferenza fori DIN ISO-9409 [mm] | 63 |
Peso [kg] | 0.8 |