arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP Illustrazione simile

KV BW08-SG08 3P-0030-PNP

Cavo

ID 301495

Disponibilità su richiesta
Prolunga per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare

  • Tipo di commutazione: PNP
  • Collegamento: M8
  • Numero di cavi: 3
  • Lunghezza del cavo: 0.3 m
  • Corrente max.: 3 A
Collegamento lato sensore Presa angolare
Filetto lato sensore M8
Spina angolare, lato sensore [°] 90
Connettore lato quadro ad armadio Spina dritta
Filetto lato quadro ad armadio M8
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Lunghezza del cavo [m] 0.3
Numero di cavi 3
Sezione del conduttore [mm²] 0.25
Peso [kg] 0.02
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 3
Corrente max. [A] 3