KV BW12-SG12 3P-0030-PNP
Cavo
ID 301595
Prolunga per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa angolare
- Tipo di commutazione: PNP
- Collegamento: M12
- Numero di cavi: 3
- Lunghezza del cavo: 0.3 m
- Corrente max.: 4 A
Specifiche tecniche
Collegamento lato sensore | Presa angolare |
---|---|
Filetto lato sensore | M12 |
Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
Connettore lato quadro ad armadio | Spina dritta |
Filetto lato quadro ad armadio | M12 |
Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
Lunghezza del cavo [m] | 0.3 |
Numero di cavi | 3 |
Sezione del conduttore [mm²] | 0.25 |
Peso [kg] | 0.05 |
Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 4 |
Corrente max. [A] | 4 |