arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KV GGN0804-1204-IO-01000-A Illustrazione simile

KV GGN0804-1204-IO-01000-A

Cavo

ID 1505832

Disponibilità su richiesta
Prolunga per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa dritta

  • Collegamento: M8
  • Numero di cavi: 4
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • Corrente max.: 4 A
Collegamento lato sensore Presa dritta
Filetto lato sensore M8
Spina angolare, lato sensore [°] 0
Connettore lato quadro ad armadio Spina
Filetto lato quadro ad armadio M12
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Lunghezza del cavo [m] 10
Numero di cavi 4
Sezione del conduttore [mm²] 0.34
Peso [kg] 33
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 4
Corrente max. [A] 4