KV WGN0804-1204-IO-00500-A
Cavo
ID 1505803
Prolunga per cavo, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare
- Collegamento: M8
- Numero di cavi: 4
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 4 A
Specifiche tecniche
Collegamento lato sensore | Presa angolare |
---|---|
Filetto lato sensore | M8 |
Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
Connettore lato quadro ad armadio | Spina |
Filetto lato quadro ad armadio | M12 |
Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
Lunghezza del cavo [m] | 5 |
Numero di cavi | 4 |
Sezione del conduttore [mm²] | 0.34 |
Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 4 |
Corrente max. [A] | 4 |