arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SLH 20-0480 Illustrazione simile

SLH 20-0480

colonna cava del sistema con struttura a colonne

ID 313658

Tempo di consegna su richiesta
colonna cava del sistema con struttura a colonne SLH, Dimensioni: 20

  • Lunghezza: 480 mm
Material Acero
Longitud [mm] 480.0
diámetro de la columna [mm] 20.0