SLH 35-0460
colonna cava del sistema con struttura a colonne
ID 313836
colonna cava del sistema con struttura a colonne SLH, Dimensioni: 35
- Lunghezza: 460 mm
Specifiche tecniche
| Material | Acero |
|---|---|
| Longitud [mm] | 460.0 |
| diámetro de la columna [mm] | 35.0 |