arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
UZB 160 Vergelijkbare illustratie

UZB 160

Universele tussenklem

ID 300046

Scorte limitate
Universele tussenklem UZB, Maatuitvoering: 160, Vingerinterface: PGN-plus 160

  • Afmetingen rooster: 4 mm
  • Max. verstelweg: 79 mm
Max. verstelweg [mm] 79
Afmetingen rooster [mm] 4.0
Gewicht [g] 620.0
Max. toegestane belastingsmoment [Nm] 235.0
Max. toegestane kracht Fx [N] 1800.0
De slede van de universele UZB-S-tussenklem is vanaf maat 80 verkrijgbaar als individueel component. Bij kleinere maten is het niet mogelijk om de slede te verwijderen.