arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EMH-DP 080-B Illustrazione simile

EMH-DP 080-B

ID 1475116

Disponibile in magazzino
Modulo di presa magnetico EMH, Dimensioni: DP 080, elettrico

  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Superficie magnetica: 33.6 cm²
  • Circuito magnetico: 9 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Forza di ancoraggio [N] 1140.0
Superficie magnetica [cm²] 33.6
Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] 19.0
Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] 7.5
La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] 20.0
La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] 50.0
Tempo di attivazione [ms] 500.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 50.0
Peso [kg] 3.0
Classe di protezione IP 52
Tensione nominale [V] 24.0
Tipo di tensione DC
energia max. [A] 9.0
Corrente nominale logica [A] 0.15
Elettronica del controllo integrata
Lunghezza X [mm] 80.0
Larghezza Y [mm] 66.0
Altezza Z [mm] 147.0

Informazioni generali sulla serie

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Tempo di attivazione
Il tempo di attivazione è il tempo necessario per invertire la polarità dei magneti permanenti.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti o solo leggermente contaminati. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK.

Principio di funzionamento
Magnetizzazione dei magneti permanenti

Materiale del corpo pinza
Alluminio/acciaio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
Impulso di corrente elettrica per l'attivazione e la disattivazione del sistema

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione, boccole di centraggio