RCG 46-0
ID 1556170
Pinza per celle rotonde RCG, Dimensioni: 46, pneumatico, Centraggi: 0
- Temperatura ambiente max.: 50 °C
Specifiche tecniche
| Forza magnetica di ancoraggio* [N] | ≥ 70 |
|---|---|
| Metodo di azionamento | pneumatico |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 19.4 |
| Rilevamento del pezzo | Sì |
| Verifica della corsa del pistone | Sì |
| Dispositivo di mantenimento della forza di presa | Sì |
| tempo di commutazione [s] | 0.05 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 0.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
*La forza magnetica di ancoraggio è misurata con la cella rotonda a contatto con la pinza (materiale Hilumin, spessore parete 0,8 mm)
Informazioni generali sulla serie
Forza magnetica residua
Quando il magnete è disattivato, la forza magnetica residua è <1 N e consente l'impilamento sicuro delle celle della batteria.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
12 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto, viti di bloccaggio
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
è garantita dal principio del magnete permanente in caso di mancanza di aria compressa.