arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGS 40-N-N-B Illustrazione simile

EGS 40-N-N-B

Modulo rotante di presa con pinza parallela

ID 1321043

Tempo di consegna su richiesta
Modulo rotante di presa con pinza parallela EGS, Dimensioni: 40, elettrico

  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Coppia: 0.115 Nm
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza di presa minima [N] 35.0
Forza di presa massima [N] 140.0
Coppia nominale [Nm] 0.115
Angolo di rotazione min [°] 30
Angolo di rotazione max [°] 270
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.55
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.08
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgmm²] 180.0
Precisione di ripetibilità per presa [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità per rotazione [°] ± 0.5
Tempo di chiusura [s] 0.16
Tempo di apertura [s] 0.16
Peso [kg] 1.2
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 30
Emissione acustica [dB(A)] < 70
Lunghezza X [mm] 101.4
Larghezza Y [mm] 64.0
Altezza Z [mm] 127.3
Elettronica del controllo integrata
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 1.0
Corrente max. [A] 2.0
Interfaccia di comunicazione I/O digitale
Numero di ingressi digitali 4.0
Coppia Mx max [Nm] 1.5
Coppia My max. [Nm] 2.0
Coppia Mz max [Nm] 4.0
Forza Fz max [N] 170.0

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing, opening and swiveling times
are pure movement times of the module. PLC reaction times are not included and have to be considered when the cycle times are determined.

Operating principle
Rack and pinion principle

Housing material
Aluminum alloy, coated

Base jaw material
Steel

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotors

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper including safety information and accessory kit with centering sleeves for gripper and finger mounting. Product-specific instructions and software can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.