RMPG
Modulo rotante di presa con pinza parallela
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Combinazione di presa e rotazione, costituita da un modulo rotante e una pinza parallela a 2 griffe
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistemi di presa e di tornitura senza cavi di alimentazione rotanti
Per la massima sicurezza del processo - Guida con cuscinetti a rulli
per una presa precisa grazie alla guida delle griffe base con minimo gioco - Sistema a doppio pistone integrato nell'attuatore rotante
per posizioni finali senza gioco ed elevata precisione di ripetibilità - Regolazione continua dell'angolo di rotazione
Lungo l'intero campo di rotazione - Poco ingombrante
attraverso la realizzazione compatta di un modulo unico di rotazione e presa con ammortizzatori. - Fori di fissaggio standardizzati
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
Opzioni ed informazioni speciali
- Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza.
- Versione 90 con testa di presa girata
Ogni versione del modulo di presa-rotazione è disponibile anche con una testa di presa ruotata di 90°. - Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura.