RP
Garras rotativas integradas com garra paralela
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Combinação de garra rotativa, composta por um módulo rotativo e uma garra paralela de 2 dedos
Descrição do Produto
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento con scanalatura a T
per una presa precisa con carico elevato - Sistemi di presa e di tornitura senza cavi di alimentazione rotanti
Per la massima sicurezza del processo - Sistema a doppio pistone integrato nell'attuatore rotante
per posizioni finali senza gioco ed elevata precisione di ripetibilità - Regolazione continua dell'angolo di rotazione
Lungo l'intero campo di rotazione - Diverse varianti di ammortizzatori, opzionale
per un adattamento ottimale ai vari campi di applicazione - A scelta integrazione di un mantenimento della forza di presa
Per una presa stabile anche in mancanza di energia - Disponibile come opzione con adattatore di rotazione per il modulo di presa
per il serraggio continuo della testa di presa rispetto all'unità di azionamento - Opzione "Regolazione continua della posizione intermedia"
Realizzabile mediante un arresto intermedio integrabile - A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità
Per una totale versatilità nella verifica della posizione - Fori di fissaggio standardizzati
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
Opzioni ed informazioni speciali
- Variante K/S per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Questo agisce come forza di chiusura per la versione K e come forza di apertura per la versione S. - Versione con adattatore di rotazione
La testa di presa può essere regolata in modo continuo rispetto all'azionamento e posizionata. - Versione con una combinazione di mantenimento della forza di presa e adattatore di rotazione Z/X
Questa variante combina le funzioni del mantenimento della forza di presa con quelle dell'adattatore di rotazione. Il mantenimento della forza di presa agisce come forza di chiusura per la variante Z e come forza di apertura per la variante X. - Versione con posizione intermedia RZ
Con il montaggio di due cilindri ad azionamento pneumatico, è possibile implementare una posizione intermedia, che è regolabile in modo flessibile sull'intero campo di rotazione.