arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
RWI 1216-D-H Illustrazione simile

RWI 1216-D-H

ID 313256

Modulo rotante di presa con pinza angolare RW, Dimensioni: 1216, pneumatico, Variante con ammortizzatori: Duro, Versione con adattatore di rotazione

  • Angolo di apertura: 3 °
  • Angolo di rotazione: 190 °
  • Coppia: 0.38 Nm
Angolo di chiusura per griffa 14.0
Angolo di apertura per griffa [°] 3.0
Momento in apertura 0.9
Coppia [Nm] 0.38
Angolo di rotazione [°] 190
Consumo aria per presa [cm³] 1.1
Consumo aria per rotazione [cm³] 4.8
Peso [kg] 0.6
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
pressione di esercizio minima per presa [bar] 3.0
pressione di esercizio minima per rotazione [bar] 3.0
Tempo di chiusura [s] 0.02
Tempo di apertura [s] 0.02
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 30.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.075
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità per presa [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità per rotazione [°] 0.049
Lunghezza X [mm] 74.0
Larghezza Y [mm] 43.0
Altezza Z [mm] 98.5
Coppia Mx max [Nm] 2.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 60.0
Versione con adattatore di rotazione

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.

Lunghezza delle dita
Si misura a partire dalla stessa superficie di riferimento della distanza P in direzione dell'asse principale.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.

Principio di funzionamento
Combinazione di pignone/cremagliera con azionamento pistone

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Guida
Guida rotonda, rettificata e temprata

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Completamente pronto al funzionamento, senza supporto per sensore di prossimità e senza sensore di prossimità

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P