arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DRG 54-90-AS-HT Illustration similar

DRG 54-90-AS-HT

Radial gripper

ID 39307107

Radial gripper DRG, Size: 54, pneumatic, with gripping force maintenance: AS (spring-closing), in a high-temperature version

  • Opening angle: 90 °
  • Closing moment: 15.6 Nm
  • Max. ambient temperature: 130 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 636.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョーごとの閉度 [°] 1.5
閉じトルク [Nm] 15.6
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 2.8
重量 [kg] 0.77
推奨ワーク重量 [kg] 1.5
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 36.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.4
開時間 [s] 0.5
スプリングのみの場合の閉所要時間 [s] 0.6
最大許容フィンガー長 [mm] 60.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.15
IP 保護等級 67
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
長さ X [mm] 70.0
幅 Y [mm] 52.4
高さ Z [mm] 101.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 10.0
モーメント Mz最大 [Nm] 1.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 180.0
耐熱バージョン あり
ベースジョーの開閉角度は制限できます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ウェッジフックの動的性能

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
スプリングで全モデルに内蔵、さらに圧力保持バルブ SDV-P での取付も可能