LGR
Pinza radiale
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza angolare 180° universale con eccezionale rapporto prezzo/prestazioni
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Serie di pinze ottimizzata
per la massima efficienza rispetto ai costi - Interruttore scanalato SCHUNK adatto
per monitoraggio della posizione in modo da garantire la sicurezza del processo - Elementi funzionali anodizzati duri o temperati
Per una lunga durata - Bussole di centraggio
per la sostituzione precisa e ripetuta delle pinze e delle griffe - Dimensioni compatte
per ingombri ridotti al minimo
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Il monitoraggio con il sensore SCHUNK MMS 22 o RMS 22 non è possibile. I sensori MMS-P raccomandati per il prodotto sono da impiegare obbligatoriamente.