arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PRG 52-60-AS-HT Illustration similar

PRG 52-60-AS-HT

Radial gripper

ID 39303704

Delivery time on request
Radial gripper PRG, Size: 52, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, in a high-temperature version

  • Opening angle: 60 °
  • Closing moment: 23 Nm
  • Max. ambient temperature: 130 °C
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 815.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 60.0
Kąt zamknięcia na szczękę [°] 3.0
Moment zamykający [Nm] 23.0
Moment zamykający generowany przez sprężynę [Nm] 3.0
Masa [kg] 0.8
Zalecana masa detalu [kg] 1.3
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 61.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.19
Czas otwierania [s] 0.25
Czas zamknięcia tylko za pomocą sprężyny [s] 0.25
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 100.0
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] 21.55
Stopień ochrony IP 20
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 130.0
Powtarzalność [mm] 0.05
Długość X [mm] 52.0
Szerokość Y [mm] 36.0
Wysokość Z [mm] 138.0
Moment Mx maks. [Nm] 10.0
Moment Mz maks. [Nm] 2.5
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 470.0
Wersja do wysokich temperatur tak
*Moduł może być aktywowany bez zewnętrznego układu dławienia przy określonej wartości maks. momentu bezwładności na szczękę. W przypadku większych momentów bezwładności możliwe jest stosowanie dodatkowego dławienia.
Krzywa odnosi się do wersji 90°. Dla innych wersji należy dokonać przesunięcia równoległego krzywej względem czasu otwierania i zamykania.

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P