arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PWG 65-B Illustrazione simile

PWG 65-B

Pinza angolare

ID 302631

Scorte limitate
Pinza angolare PWG, Dimensioni: 65, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS, Tipo di ganascia

  • Angolo di apertura: 20 °
  • Momento in chiusura: 6.44 Nm
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 677.0
Angolo di apertura per griffa [°] 20.0
Angolo di chiusura per griffa fino a [°] 4.0
Momento in chiusura [Nm] 6.44
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 1.7
Peso [kg] 0.33
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.8
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 8.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.01
Tempo di apertura [s] 0.02
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 60.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.15
Classe di protezione IP 20
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Coppia Mx max [Nm] 11.0
Coppia Mz max [Nm] 12.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 180.0

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Supporto per interruttori di prossimità, linguette di commutazione, manicotti di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni d'uso con dichiarazione di incorporazione