UWG 50
ID 305103
- Angolo di apertura: 6 °
- Momento in chiusura: 2.66 Nm
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
Specifiche tecniche
| Angolo di apertura per griffa [°] | 6.0 |
|---|---|
| Angolo di chiusura per griffa fino a [°] | 2.0 |
| Momento in chiusura [Nm] | 2.66 |
| Peso [kg] | 0.196 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.46 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 1.3 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.01 |
| Tempo di apertura [s] | 0.026 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
| Coppia Mx max [Nm] | 0.8 |
| Coppia Mz max [Nm] | 0.6 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 8.0 |
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
cinematica guidata a doppia alimentazione
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Raccordi rotanti, manicotti di centraggio, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
Sempre integrato utilizzando molle, e possibile anche tramite valvola di mantenimento della pressione SDV-P