CGH 80-120
ID 370431
- Corsa per griffa: 120 mm
- Forza in chiusura: 2500 N
- Forza in apertura: 2500 N
- Temperatura ambiente max.: 75 °C
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 120.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 2500.0 |
| Forza in apertura [N] | 2500.0 |
| Peso [kg] | 11.65 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 12.7 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 1210.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 1.0 |
| Tempo di apertura [s] | 1.0 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 650.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 9.0 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 75.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
| Coppia Mx max [Nm] | 400.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 1150.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 1150.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 2000.0 |
Carichi max.
Forza di presa per presa interna
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per ogni griffa e devono avvenire insieme.
Forza di presa per presa interna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Materiale del corpo pinza
Scatola in CFC realizzata con il processo RTM
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
possibile grazie alla valvola di mantenimento pressione SDV-P