EGH
Pinza universale
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza di presa flessibile con corsa lunga e regolabile per una semplice automazione con cobot
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Corsa lunga e liberamente programmabile
per una manipolazione flessibile dei pezzi - Plug & Work
per un rapido e semplice avvio della produzione - Display di stato integrato
Per un indicatore visivo dello stato dell'applicazione - Controllo attraverso l'IO-Link
Abilita il pre-posizionamento della griffa della pinza e la valutazione delle condizioni della pinza - Movimento di presa con cinematica parallela
per una forza di presa costante per l'intera corsa - Fissaggio rapido di facile accesso al montaggio
per il fissaggio rapido e semplice della pinza al robot - In opzione griffe flessibili collegabili
per una maggiore flessibilità e del campo di applicazione della pinza
Opzioni ed informazioni speciali
- Starter Kit
La confezione di avviamento contiene tutti i componenti necessari per montare la pinza al robot e metterla in funzione. Oltre alla pinza di presa, il contenuto include i materiali di fissaggio necessari, strumenti, dita di fissaggio, master IO-Link e una chiavetta USB. - Griffe di bloccaggio
Le griffe di fissaggio sono fornite sia in forma rigida che flessibile. Inoltre, sono inclusi inserti per le griffe in un design solido e morbido con tre diversi profili. Questo significa che il kit iniziale consente già di realizzare un'ampia gamma di operazioni di presa. - Master IO-Link
Il master IO-Link allegato ha classe di protezione IP20. I cavi di collegamento per la comunicazione e l'alimentazione di tensione del master e il materiale di montaggio opzionale sono inclusi nella fornitura. - Modulo software
Per la pinza universale EGH un modulo software per i robot di Universal Robots o Techman Robot viene fornito su una chiavetta USB inclusa. Per la compatibilità con l'hardware e il software dei robot, consultare il relativo manuale del software. - Documentazione
Il pacchetto base include già le istruzioni di montaggio della pinza. Per ulteriori informazioni, compreso il manuale dei moduli software per Universal Robot o Techman Robot, consultare www.schunk.com.