arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGP 50-N-N-IOL Illustrazione simile

EGP 50-N-N-IOL

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 1383538

Tempo di consegna su richiesta
Pinza per componenti di piccole dimensioni EGP, Dimensioni: 50, elettrico, Interfaccia di comunicazione: IO-Link

  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Forza di presa minima: 54 N
  • Forza di presa massima: 215 N
  • Tempo di apertura: 0.21 s
  • Tempo di chiusura: 0.21 s
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Corrente max. totale: 2 A
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 8.0
Forza di presa minima [N] 54.0
Forza di presa massima [N] 215.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 1.05
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 64.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.14
Precisione di ripetibilità (presa) [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] ± 0.15
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale) [mm] ± 0.15
Tempo di chiusura [s] 0.21
Tempo di apertura [s] 0.21
Peso [kg] 0.55
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 30
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Emissione acustica [dB(A)] < 70
Lunghezza X [mm] 59.25
Larghezza Y [mm] 30.0
Altezza Z [mm] 109.25
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 0.3
Corrente max. [A] 2.0
Elettronica del controllo integrata
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Numero di ingressi digitali 2.0
Coppia Mx max [Nm] 3.0
Coppia My max. [Nm] 4.0
Coppia Mz max [Nm] 5.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 200.0
Versione con IO-Link Sì
Modalità di presa FastGrip, SoftGrip

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva dopo 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.