arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GM 100-S Illustrazione simile

GM 100-S

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 313070

Gripper for small components GM-K, Size: 100, pneumatic, Round guide, ground and hardened, with gripping force maintenance: IS

  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Opening force: 410 N
  • Max. ambient temperature: 60 °C
Course par mors  [mm] 4.0
Force à l'ouverture [N] 410.0
Force du ressort min. [N] 110.0
Poids [kg] 0.62
Poids de pièce recommandé [kg] 1.5
Volume du cylindre par course double [cm³] 9.78
Pression d'utilisation min. [bar] 4.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.04
Temps d'ouverture [s] 0.025
Longueur de doigt max. admissible [mm] 70.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.2
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [mm] 0.02
Moment Mx max. [Nm] 14.0
Moment My max. [Nm] 8.0
Moment Mz max. [Nm] 14.0
Force axiale max. Fz max. [N] 210.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
cinématique à rampe forcée intérieure

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Guidage
Guidage cylindrique, rectifié et durci

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Entièrement opérationnel, sauf sans support détecteur et sans détecteur de proximité

Maintien de la force de préhension
Ne pas utiliser de dispositif d'arrêt d'urgence dans le dispositif d'arrêt d'urgence intégré