arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GMP 16-X Illustrazione simile

GMP 16-X

Pinza universale

ID 313120

Tempo di consegna su richiesta
Pinza universale GMP, Dimensioni: 16, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS (apertura molla), Versione con adattatore di rotazione

  • Corsa per griffa: 3 mm
  • Forza in apertura: 130 N
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
Corsa per griffa [mm] 3.0
Forza in apertura [N] 130.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 140.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 40.0
Peso [kg] 0.28
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.45
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 1.1
Pressione d'esercizio min. [bar] 5.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.025
Tempo di apertura [s] 0.015
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.1
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Coppia Mx max [Nm] 5.0
Coppia My max. [Nm] 10.0
Coppia Mz max [Nm] 8.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 100.0
Versione con adattatore di rotazione Sì

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
cinematica interna a piano inclinato forzato.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Completamente pronto al funzionamento, senza supporto per sensore di prossimità e senza sensore di prossimità

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P