arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KGG 80-60 Illustrazione simile

KGG 80-60

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 303061

Scorte limitate
Pinza per componenti di piccole dimensioni KGG, Dimensioni: 80, pneumatico

  • Corsa per griffa: 30 mm
  • Forza in chiusura: 130 N
  • Forza in apertura: 165 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 30.0
Forza in chiusura [N] 130.0
Forza in apertura [N] 165.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 140.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 176.0
Peso [kg] 0.33
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.66
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 24.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.08
Tempo di apertura [s] 0.07
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.15
Classe di protezione IP 20
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Classe di camera bianca ISO 14644-1 7
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Lunghezza X [mm] 127.0
Larghezza Y [mm] 26.0
Altezza Z [mm] 41.3
Coppia Mx max [Nm] 2.0
Coppia My max. [Nm] 5.5
Coppia Mz max [Nm] 6.3
Forza assiale max. Fz max. [N] 300.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
griffe azionate direttamente, sincronizzate tramite pignone-cremagliera

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
possibile grazie alla valvola di mantenimento pressione SDV-P