MEG 40 EC
ID 306008
Prodotti alternativi:
- Corsa per griffa: 6 mm
- Forza di presa minima: 35 N
- Forza di presa massima: 40 N
- Alimentazione elettrica: 24 V
- Corrente max. totale: 1.5 A
- Temperatura ambiente max.: 55 °C
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di presa minima [N] | 35.0 |
| Forza di presa massima [N] | 40.0 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.2 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 40.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.08 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.62 |
| Tempo di apertura [s] | 0.62 |
| Velocità max. [mm/s] | 9.5 |
| Peso [kg] | 0.47 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Lunghezza X [mm] | 40.0 |
| Larghezza Y [mm] | 40.0 |
| Altezza Z [mm] | 90.0 |
| Corrente nominale [A] | 0.6 |
| Corrente max. [A] | 1.5 |
| Elettronica del controllo | esterno |
| Tipo di controllore | MEG-C 040 |
| Interfaccia di comunicazione | I/O digitale |
| Numero di ingressi digitali | 2.0 |
| Numero di uscite digitali | 2.0 |
| Numero di ingressi analogici | 3.0 |
| Numero di uscite analogiche | 3.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 1.5 |
| Coppia My max. [Nm] | 2.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 4.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 170.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa
- Asse X:
- Punto P - Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Lmaxcorrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
I tempi minimi di chiusura ed apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita o griffe base alla massima velocità e accelerazione, senza limitazione di corrente (corrente massima) e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.
Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.
Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
elettrico, tramite motore passo-passo o mandrino
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Bustina con boccole di centraggio e istruzioni di montaggio e d'uso con istruzioni per l'installazione. Un regolatore MEG-C esterno e un cavo di collegamento KA o simili sono necessari per il funzionamento della pinza MEG. Questi componenti sono disponibili come optional e non sono contenuti nella fornitura.