arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MPC 075 類似のイラスト

MPC 075

小物部品用グリッパー

ID 1343465

小物部品用グリッパー MPC, サイズ: 75, 空圧式

  • 片側ストローク: 7.5 mm
  • 閉力: 110 N
  • 開力: 110 N
  • 最高周囲温度: 60 °C
片側ストローク [mm] 7.5
閉力 [N] 110.0
開力 [N] 110.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 120.0
開力(フィンガー長 0 mm) [N] 120.0
重量 [kg] 0.21
推奨ワーク重量 [kg] 0.55
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 4.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.06
開時間 [s] 0.06
最大許容フィンガー長 [mm] 35.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.072
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
長さ X [mm] 75.0
幅 Y [mm] 40.0
高さ Z [mm] 26.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 4.0
トルク My 最大 [Nm] 4.0
モーメント Mz最大 [Nm] 4.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 190.0
最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
synchronizovaný dvojitý píst

Záruka
12 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Údržba a opravy
se nepředpokládá. Chapadlo je bezúdržbové. V případě závady se vymění celé chapadlo.

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími čepy, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování je k dispozici on-line)

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné pomocí ventilu udržování tlaku SDV-P