arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PGN-plus 200-2 Illustrazione simile

PGN-plus 200-2

Pinza universale

ID 371155

Disponibile in magazzino
Pinza universale PGN-plus, Dimensioni: 200, pneumatico

  • Corsa per griffa: 14 mm
  • Forza in chiusura: 4650 N
  • Forza in apertura: 4980 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 14.0
Forza in chiusura [N] 4650.0
Forza in apertura [N] 4980.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 5265.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 5622.0
Peso [kg] 5.4
Peso del pezzo raccomandato [kg] 23.5
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 385.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.35
Tempo di apertura [s] 0.35
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 240.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 6.5
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Lunghezza X [mm] 234.0
Larghezza Y [mm] 100.0
Altezza Z [mm] 91.0
Coppia Mx max [Nm] 180.0
Coppia My max. [Nm] 200.0
Coppia Mz max [Nm] 140.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 5000.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Classe camera bianca ISO 14644-1:1999
5

Principio di funzionamento
Riduttore a cuneo con trasmissione della forza superficiale

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
36 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P