WSG
Pinza universale
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa sensibile e corsa lunga
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Regolazione della forza di presa
per una presa delicata di pezzi sensibili - Corsa elevata
per una manipolazione flessibile dei pezzi - Integrazione completa dell'elettronica di comando, regolazione e potenza
per la configurazione di un sistema di comando decentralizzato - Molteplici possibilità di comando
per l'integrazione semplice in sistemi di comando esistenti tramite EtherNet TCP/IP, PROFIBUS-DP o PROFINET - Connettore integrato nelle ganasce di base
Per il collegamento delle dita di presa, disponibili opzionalmente, con estensimetri integrati per la regolazione diretta della forza interna - Web server integrato per le varianti con PROFINET e EtherNet/IP
Per la parametrizzazione e la diagnosi con qualsiasi comune browser web - Memory card integrata
Per l'archiviazione di parametri, documentazioni e l'adozione di valori per il cambio pinza, disponibile nelle dimensioni 32 e 50
Opzioni ed informazioni speciali
- Elettronica integrata
Il pilotaggio elettrico della pinza WSG avviene tramite elettronica di potenza/regolazione completamente integrata. In questo modo non sono necessarie unità di comando esterne supplementari per il modulo. - Molteplici possibilità di comando
Per la comunicazione sono disponibili svariati tipi di interfacce, come EtherNet TCP/IP, PROFIBUS-DP o PROFINET. Questo permette la configurazione di reti bus industriali e una facile integrazione in sistemi di controllo già esistenti. Offriamo diversi tipi di cavi per la trasmissione della tensione di alimentazione e delle informazioni.