arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ADHESO G-16-50-S Illustrazione simile

ADHESO G-16-50-S

Pinze adesive

ID 1518894

Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Pinze adesive ADHESO
  • Dimensioni rivestimenti pinza: 56 mm
  • ADHESO struttura adesiva, dal diametro di peli: 50 µm
  • S = Morbido
Struttura adesiva [µm] 50
Peso [g] 54.6
Diametro platorello [mm] 56
Forza adesiva tipica con superficie di presa orizzontale (Fz) [N] 220
Forza di contatto consigliata [N] 132
Massima forza di distacco [N] 266
Valore di rugosità Ra (vetro/superficie) [mm] < 0.025
Min temperatura del pezzo [°C] 0
Max temperatura del pezzo [°C] 60
Temperatura ambiente min. [°C] 0
Temperatura ambiente max. [°C] 40
Condizioni ambientali senza polvere, senza grasso, asciutto
Materiale adesivo Adesivo acrilico UV
Materiale schiuma schiuma di polietilene a cellule chiuse
Materiale struttura adesiva PUA
Diametro D [mm] 63
Altezza Z [mm] 19.7
I valori specificati si applicano solo alle seguenti condizioni ambientali: supporto di vetro, temperatura ambiente, umidità relativa normale e superficie pulita del pezzo.

Informazioni generali sulla serie

Principio di funzionamento
Adesione (a secco)

Materiale del corpo pinza
Alluminio, anodizzato

Materiale schiuma
Schiuma di polietilene a cellule chiuse (H)/adesivo acrilico espanso (S)

Materiale struttura adesiva
Poliuretano termoplastico (TPU) 700 µm/poliuretano acrilato (PUA) 50 µm

Materiale adesivo
Adesivo acrilico

Peso del pezzo
1 kg/cm², a seconda della superficie del pezzo

La fornitura comprende
Pinza ADHESO con tappo di copertura

Pinza, composta da
Staffa elemento, schiuma, struttura adesiva